??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2558200000 - THSW 3K 0°+60°C CO
Nomenclature
Weidmueller 2558200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THSW 3K 0°+60°C CO
DESCSHORT
Description short
Thermostat (armoire) Plage de réglage des températures, min: 0.01 °C, Plage de réglage des températures, max.: 60 °C, Différence de commutation: 3 K
DESCLONG
Description long
Thermostat pour commande de température dans l'armoire
GTIN
GTIN-Code
4050118568851
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.067 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL