??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558200000 - THSW 3K 0°+60°C CO
Спецификация
Weidmueller 2558200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THSW 3K 0°+60°C CO
DESCSHORT
Description short
Термостат (электрошкаф) Диапазон задания температуры, мин.: 0.01 °C, Диапазон задания температуры, макс.: 60 °C, Перепад для переключения: 3 K
DESCLONG
Description long
Термостат для контроля температуры в панели
GTIN
GTIN-Code
4050118568851
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.067 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL