??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2558260000 - THSW 0°+60°C NO/NO
Lista materiale
Weidmueller 2558260000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THSW 0°+60°C NO/NO
DESCSHORT
Description short
Termostato (armadio) Intervallo di regolazione della temperatura, min.: 0.01 °C, Intervallo di regolazione della temperatura, max.: 60 °C
DESCLONG
Description long
Termostato per il controllo della temperatura nel quadro elettrico
GTIN
GTIN-Code
4050118568912
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.100 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL