??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2558270000 - HYSW 40-90% R.F. CO
Stückliste
Weidmueller 2558270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2558270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HYSW 40-90% R.F. CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hygrostat (Schaltschrank) Einstellwert relative Luftfeuchtigkeit, min.: 40 %, Einstellwert relative Luftfeuchtigkeit, max.: 90 %
DESCLONG
Langbeschreibung
Hygrostat zur Regelung der relative Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank.
GTIN
4050118568929
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90321080
URL
URL