??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2566970000 - UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Stückliste
Weidmueller 2566970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2566970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Ausgangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118576795
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.085 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL