??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2566970000 - UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Nomenclature
Weidmueller 2566970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2566970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
DESCSHORT
Description short
Module de sortie analogique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module de sortie analogique pour la transmission de signaux analogiques.
GTIN
GTIN-Code
4050118576795
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL