??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2599690000 - UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
Спецификация
Weidmueller 2599690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2599690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
DESCSHORT
Description short
Модуль цифрового ввода-вывода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового ввода и вывода, который может быть настроен как вход или выход. Это обеспечивает возможность подключения датчиков и исполнительных устройств.
GTIN
GTIN-Code
4050118625035
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.700 kg
BAB577
depth
43.550 mm
BAA020
height
225 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL