??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2599700000 - UR67-PN-V14-POF-16DI-12
Stückliste
Weidmueller 2599700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2599700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR67-PN-V14-POF-16DI-12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitales Eingangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Eingangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.
GTIN
4050118626384
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.700 kg
BAB577
Tiefe
43.550 mm
BAA020
Höhe
225 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL