??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-C96S/C96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single Rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Bill of material
25A-C96SB125-1
BORE
Bore size
125 mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
THREAD
Thread on/off