피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
25A-CS2B125-200
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
CS2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/cs2/25a-cs2_asmtab.prj},{NB=25A-CS2B125-200(0_0)},{BORE=125},{MAGNET=},{MOUNTING=(B) Basic},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=200},{POS=0},{THREAD2=0},{SMAX=1000},{A=50},{AL=47},{B=143},{C=115},{D=32},{E=71.0},{F=43},{G=15},{J=M14x1.5},{V=15},{W=17},{K=15},{KA=27},{L=0},{M=27.0},{MM=M30x1.5},{N=30.5},{P=1/2},{S=98},{L1=1/5 stroke},{LB=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0},{LX=0},{LY=0.0},{X=0},{Y=0},{FB=0},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CX=0},{U=0},{RR=0},{Z=0},{Z1=0},{R=0.0},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{PPATH=25a-cs2/assembly/25a-cs2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-CS2/25A-CDS2 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Bill of material
25A-CS2B125-200
BORE
Bore size
125
125
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
MOUNTING
Mounting
(B) Basic
(B) Basic
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
Auto switch type
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off