피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
NT-16SUS
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CS2 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cs2/accessories/25a_cs2_nut.prj},{NB=NT-16SUS_CS2},{MODEL=NT-16SUS},{BORE=160},{D=M36x1.5},{RAD=36},{RPD=1.5},{H=21},{B=55},{C=63.5},{D1=53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A CS2 NUT - Rod End Nut
BOM
NT-16SUS
MODEL
Model
NT-16SUS
NT-16SUS
BORE
Applicable bore size
160
160
D
M36x1.5
M36x1.5
H
21
21
mm
B
55
55
mm
C
63.5
63.5
mm
D1
53
53
mm