??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
25A-MGPK - Compact Guide Cylinder/Compact Type/Series Compatible With Secondary Batteries
Спецификация
25A-MGPKAM20-20
BORE
Bore size
MATERIAL
Plate material
BEAR
Bearing type
(M) Slide bearing
THREAD1
Port thread type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
POS
Position
STOP
Stroke option
PORT
Piping port location
THREAD2
Thread on/off