您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZQ-A 薄型真空单元
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zq_a/25a_zq_a_v_asmtab.prj},{NB=25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00},{NOZZLE=05},{BODY=1U},{SVC=(K1) Supply valve (Normally closed) & Release valve (Normally closed)},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(LO) L plug connector, Without connector, With light/surge voltage suppressor},{MANUAL=},{PRESSURE=VA},{UNIT=},{LEAD=},{FITTINGV=(0) Without fittings(M5x0.8)},{OPTION=},{PPATH=25a_zq_a_v/assembly/25a_zq_a_v_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-ZQ_A_V - 薄型真空单元/真空发生系统/带节能功能
明细表
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
NOZZLE
节流孔口径
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
BODY
主体形式
(1U) 单体用
(3M) 集装用
(1U) 单体用
(3M) 集装用
SVC
电磁阀组合
(K1) 供气阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
VOLTAGE
电磁阀额定电压
(5) DC24V
ENTRY
导线引出方式
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
PRESSURE
真空压力开关/过滤器规格
(VA) -100~100kPa/NPN1输出+节能功能
(VB) -100~100kPa/PNP1输出+节能功能
(VA) -100~100kPa/NPN1输出+节能功能
(VB) -100~100kPa/PNP1输出+节能功能
UNIT
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
LEAD
导线规格
(-) 无带插头导线
(W) 带节能功能开关/带专用导线
(-) 无带插头导线
(W) 带节能功能开关/带专用导线
FITTINGV
管接头 (V通口)
(0) 无管接头(M5x0.8)
FITTINGP
管接头 (P通口)
(0) 无管接头(M5x0.8)
OPTION
可选项
(-) 单体用托架: 有
(N) 单体用托架: 无
(-) 单体用托架: 有
(N) 单体用托架: 无