??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
260-402 - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Stückliste
260-402
BESTNR
Bestell-Nr.
260-402
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
10.00 mm
BREITE
Breite
8.00 mm
TIEFE
Tiefe
4.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
0.429 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40