??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
2601300 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
2601300
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
2601300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 4.5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101090512
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC3-S12-AN6X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
40 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S12
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
20 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
1
DK
Außendurchmesser des Kabels
4 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink