??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2605L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25321_LA-A
PN
Part No.
0230-25321_LA-A
MN
Model Number
2605L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
265-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2605L 50/1 WR 48CZ 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Дюйм
CD1
C.D.1
1.334 Дюйм
A
4.360 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.874 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
2.938 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
6.577 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
5.930 Дюйм
T
2.965 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
1.00125 Дюйм
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
5/16NC x 1/2 Дюйм
Q1
7.200 Дюйм
Q2
4.500 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs