??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-357/342-000 - Borne d'extrémité peu encombrante, 4 conducteurs, des deux côtés avec boutons-poussoir, sans pieds de montage dépassant les côtés, 1 pôle, pour blocs de bornes avec pieds de montage, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-357/342-000
BESTNR
No de produit
261-357/342-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
hauteur
23.20 mm
BREITE
largeur
10.00 mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
4.180 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06