??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-357/342-000 - Platzsparende 4-Leiter-Endklemme, beidseitig mit Drückern, ohne seitlich überstehenden Rastfuß, 1-polig, für Klemmenleisten mit Rastfüßen, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
261-357/342-000
BESTNR
Bestell-Nr.
261-357/342-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
23.20 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
4.180 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06