??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-357 - Salva spazio, morsetto terminale per 4 conduttori, senza pulsanti, senza piede di montaggio a scatto sporgente, 1 polo, per morsettiere con piedi di fissaggio a scatto, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-357
BESTNR
Codice art.
261-357
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
18.00 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grün-gelb
GEWICHT
Peso
2.696 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06