??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-402 - Contact de pontage, pour introduction du conducteur, 2 raccords, isolé
Nomenclature
261-402
BESTNR
No de produit
261-402
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
hauteur
10.00 mm
BREITE
largeur
10.00 mm
TIEFE
profondeur
4.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
0.618 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40