??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-405 - Módulo de toma de prueba, con gatillos trinquetes, apilable, para bornas de 4 conductores, para serie 261
Lista de materiales
261-405
BESTNR
Item-No.
261-405
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
STROM
Intensidad de corriente según
0.5 A
BREITE
Ancho
10.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
2.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48