??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
261 - Cavity wall, one-gang junction box
Bill of material
261
CNSORDERNO
Art. No.
261
BZ
Type
Cavity wall, one-gang junction box
LOD
Level of Details
T
Depth
61 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
ABO
Break-out openings Ø 20 mm
4
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LSF3
Leitungseinführungen
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
CNSMASSEXACT
Individual net weight
24.33 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222352761
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext