??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2638920000 - UC20-SL2000-OLAC-EC
Stückliste
Weidmueller 2638920000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2638920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC20-SL2000-OLAC-EC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steuerung CODESYS-basiert
DESCLONG
Langbeschreibung
CODESYS-basierte Industriesteuerung (PLC). Mit dem entsprechenden PC-Engineering-Werkzeug projektierbar.
GTIN
4050118688641
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.250 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371098
URL
URL