??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
264-367 - Separator for Ex e/Ex i applications, 4 mm thick, 66 mm wide
Bill of material
264-367
BESTNR
Item-No.
264-367
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
40.00 mm
BREITE
Width
4.00 mm
TIEFE
Depth
66.00 mm
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Weight
5.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33