??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-125 - Connecteur femelle avec pied de fixation à encliqueter et contact direct de mise à la terre 5 pôles marquage de pôles par injection deplaçable
Nomenclature
267-125
BESTNR
No de produit
267-125
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 8 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
34.00 mm
BREITE
Largeur
32.00 mm
TIEFE
Profondeur
32.00 mm
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
9.150 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14