??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2680170000 - CMA-61-1500-5A-5VA-1
Nomenclature
Weidmueller 2680170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2680170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMA-61-1500-5A-5VA-1
DESCSHORT
Description short
Transformateur de courant, transformateur de courant fermé
DESCLONG
Description long
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
GTIN
GTIN-Code
4050118696523
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB508
Width of the opening
63 mm
AAB719
Height of the opening
10 mm
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC047
copper rail present
Yes
AAC078
Primary rated current In
1500 A
AAC105
snap-on mount present
No
AAC111
Secondary connection
Plug-in connection
AAC150
Over-current limitation factor
FS 5
AAC918
accuracy class
1 1
AAG535
weight
479 g
AAP640
Number of primary inputs
1
BAB511
measurement accuracy
1 %
BAB894
Design
Miscellaneous
BAD634
Certification
No
AAF040
Mass
0.479 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL