??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2680170000 - CMA-61-1500-5A-5VA-1
Lista materiale
Weidmueller 2680170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2680170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMA-61-1500-5A-5VA-1
DESCSHORT
Description short
Convertitore di corrente, convertitore di corrente chiuso
DESCLONG
Description long
Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.
GTIN
GTIN-Code
4050118696523
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB508
Width of the opening
63 mm
AAB719
Height of the opening
10 mm
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC047
copper rail present
Yes
AAC078
Primary rated current In
1500 A
AAC105
snap-on mount present
No
AAC111
Secondary connection
Plug-in connection
AAC150
Over-current limitation factor
FS 5
AAC918
accuracy class
1 1
AAG535
weight
479 g
AAP640
Number of primary inputs
1
BAB511
measurement accuracy
1 %
BAB894
Design
Miscellaneous
BAD634
Certification
No
AAF040
Mass
0.479 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL