??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2682180000 - IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Lista materiałowa
Weidmueller 2682180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
DESCSHORT
Description short
Przełącznik sieciowy (prosty) niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy elementami sieci Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692532
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.520 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL