??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700121 - PSD-S OE LED BL GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700121
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optisches Element
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Blinklichtelement, 24 V AC/DC, grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S OE LED BL GN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491150
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grün
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAD915
Spannungsart
AC/DC
BAD925
Art des Leuchtmittels
LED
BAC426
Funktion
LED flashlight
AAB973
min. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAB971
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz)
24 V
AAB972
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz)
24 V
AAB839
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz)
24 V
AAB840
max. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAB838
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz)
24 V
AAO663
GTIN
4046356491150
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optisches Element
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LED-Blinklichtelement, 24 V AC/DC, grün
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S OE LED BL GN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink