??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700124 - PSD-S OE LED FL YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700124
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optisches Element
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Blitzlichtelement, 24 V DC, Doppelblitz, gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S OE LED FL YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491181
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
gelb
BAA097
Farbe des Gehäuses
gelb
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAD915
Spannungsart
DC
BAD925
Art des Leuchtmittels
LED
BAC426
Funktion
LED flashing beacon with double flash
AAB973
min. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAB840
max. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAO663
GTIN
4046356491181
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optisches Element
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LED-Blitzlichtelement, 24 V DC, Doppelblitz, gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S OE LED FL YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink