??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700130 - PSD-S OE LED RFL CL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optisches Element
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Zufallsblitzlicht-Element, 24 V DC, klar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S OE LED RFL CL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491235
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA351
Farbe
durchsichtig
BAA097
Farbe des Gehäuses
clear
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAD915
Spannungsart
DC
BAD925
Art des Leuchtmittels
LED
BAC426
Funktion
LED random flashing beacon (RLF)
AAB973
min. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAB840
max. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAO663
GTIN
4046356491235
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optisches Element
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LED-Zufallsblitzlicht-Element, 24 V DC, klar
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S OE LED RFL CL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink