??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2700132 - PSD-S OE LED BL BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2700132
MANUID
Product number of the Manufacturer
2700132
DESCSHORT
Description short
Élément optique
DESCLONG
Description long
LED élément allumé clignotant, 24 V AC/DC, bleue
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSD-S OE LED BL BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356491259
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA351
couleur
Blue
BAA097
couleur du boîtier
Blue
BAB376
diamètre extérieur
70 mm
BAD915
Type de tension
AC/DC
BAD925
Exécution de la source de rayonnement
LED
BAC426
fonction
LED flashlight
AAB973
tension d'emploi minimum en d.c.
24 V
AAB971
tension d'emploi minimum en a.c. 50Hz
24 V
AAB972
tension d'emploi minimum en a.c. 60Hz
24 V
AAB839
tension d'emploi maximum en a.c. 60Hz
24 V
AAB840
tension d'emploi maximum en d.c.
24 V
AAB838
tension d'emploi maximum en a.c. 50Hz
24 V
AAO663
GTIN
4046356491259
AAW338
Manufacturer product designation
Élément optique
AAU734
Manufacturer product description
LED élément allumé clignotant, 24 V AC/DC, bleue
AAO057
Product type
PSD-S OE LED BL BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85318070
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink