??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700142 - PSD-S AS BULB 5W
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700142
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Glühlampe
DESCLONG
Langbeschreibung
Glühlampe, 5 W, 24 V, Sockel BA15d
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S AS BULB 5W
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491341
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC895
Durchmesser
16 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB146
Gesamtlänge
42 mm
BAC534
Lampenleistung
5 W
AAF784
Lichtquelle Xenon
Nein
BAC524
Lampenform
Tube shape
BAD133
Krypton vorhanden
Nein
BAD724
geeignet für Taschenleuchte
Nein
BAD655
Halogen vorhanden
Nein
BAD675
geeignet für Anzeigezwecke
Ja
AAO663
GTIN
4046356491341
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Glühlampe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Glühlampe, 5 W, 24 V, Sockel BA15d
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S AS BULB 5W
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85392998
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink