??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2700142 - PSD-S AS BULB 5W
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2700142
MANUID
Product number of the Manufacturer
2700142
DESCSHORT
Description short
Lampe à incandescence
DESCLONG
Description long
Lampe à incandescence, 5 W, 24 V, embase BA15d
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSD-S AS BULB 5W
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356491341
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAC895
diamètre
16 mm
BAA351
couleur
White
BAB146
longueur totale
42 mm
BAC534
consommation électrique de la lampe
5 W
AAF784
xenon
No
BAC524
forme de l'ampoule
Tube shape
BAD133
avec krypton
No
BAD724
convient pour une lampe torche
No
BAD655
Halogène (O/N)
No
BAD675
Adapté à un affichage (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356491341
AAW338
Manufacturer product designation
Lampe à incandescence
AAU734
Manufacturer product description
Lampe à incandescence, 5 W, 24 V, embase BA15d
AAO057
Product type
PSD-S AS BULB 5W
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85392998
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink