??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2700152 - PSD-S ME T-P 45
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2700152
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2700152
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagematerial
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohr, 45 mm lang, Ø 25 mm, für direkte Rohrmontage auf dem Knickfuß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S ME T-P 45
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356491433
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAI542
Länge des Rohres
45 mm
AAO663
GTIN
4046356491433
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagematerial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohr, 45 mm lang, Ø 25 mm, für direkte Rohrmontage auf dem Knickfuß
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S ME T-P 45
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink