??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2701134 - FL EPA WMS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2701134
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2701134
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform an Wand oder Mast, incl. Mastschellen für Durchmesser 25 - 85 mm, zur optimalen Ausrichtung in zwei Achsen beweglich, Edelstahl
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL EPA WMS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356712385
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF281
Verwendung für Produkt
Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform an Wand oder Mast, incl. Mastschellen für Durchmesser 25 - 85 mm, zur optimalen Ausrichtung in zwei Achsen beweglich, Edelstahl
AAO663
GTIN
4046356712385
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montageadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform an Wand oder Mast, incl. Mastschellen für Durchmesser 25 - 85 mm, zur optimalen Ausrichtung in zwei Achsen beweglich, Edelstahl
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL EPA WMS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink