??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2701347 - ANT-OMNI-5900-01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2701347
MANUID
Product number of the Manufacturer
2701347
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 5 GHz, gain : 5 dBi, indice de protection : IP64, résistante à l'eau de mer, résistante aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-5900-01
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356739399
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP64
BAA020
hauteur
130 mm
BAG640
Type de montage
Wall assembly
BAB577
profondeur
16 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
5 GHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
5 dB
AAS336
aperture angle vertical
25 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
Yes
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
Yes
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-45 °C
AAO663
GTIN
4046356739399
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 5 GHz, gain : 5 dBi, indice de protection : IP64, résistante à l'eau de mer, résistante aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât
AAO057
Product type
ANT-OMNI-5900-01
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink