??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702090 - PSD-S OE LED MC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702090
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702090
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optisches Element
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Dauerlichtelement, 24 V DC, 7 Farben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S OE LED MC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356943185
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
durchsichtig
BAA097
Farbe des Gehäuses
rot
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAD915
Spannungsart
DC
BAD925
Art des Leuchtmittels
LED
BAC426
Funktion
Permanent light
AAB973
min. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAB840
max. Betriebsspannung (bei DC)
24 V
AAO663
GTIN
4046356943185
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optisches Element
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LED-Dauerlichtelement, 24 V DC, 7 Farben
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S OE LED MC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink