??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702273 - TC ANT MOBILE WALL 5M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702273
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702273
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 6 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 7 dBi, Schutzart: IP66, Anschluss: SMA (male), inkl. 5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Mastschellen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC ANT MOBILE WALL 5M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626070186
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA020
Höhe
82 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
BAB577
Tiefe
48 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Ja
AAF529
Frequenzbereich
700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
7 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
52 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Ja
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Ja
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
85 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAA769
Länge des Anschlusskabels
5 m
AAO663
GTIN
4055626070186
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 6 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 7 dBi, Schutzart: IP66, Anschluss: SMA (male), inkl. 5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Mastschellen
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC ANT MOBILE WALL 5M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink