??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702898 - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702898
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702898
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain : 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, indice de protection : IP68, résistance aux chocs : IK08, résistant aux produits de nettoyage, aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626378992
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
72
BAG975
Indice de protection IP
IP68
BAA020
hauteur
51 mm
AAP798
Norme d'application
EN 45545-2
BAG640
Type de montage
front attachment
BAB577
profondeur
92 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
8 dB
AAS336
aperture angle vertical
25 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
No
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
80 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
GTIN
4055626378992
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain : 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, indice de protection : IP68, résistance aux chocs : IK08, résistant aux produits de nettoyage, aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle)
AAO057
Product type
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink