??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2706700 - ME B-SA/NS 35 KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2706700
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2706700
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite), Breite: 14,5 mm, Höhe: 91,1 mm, Tiefe: 17,9 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ME B-SA/NS 35 KMGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918833343
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
14.500 mm
BAA020
Höhe
91.100 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB577
Tiefe
17.900 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918833343
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenabdeckung, 1 Streifen deckt bis zu 12 Klemmstellen ab, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite)
AAO057
Herstellerprodukttyp
ME B-SA/NS 35 KMGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink