??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2734-1102/038-000 a 2734-1116/038-000 - Spina femmina per 1 conduttore, leva, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Passo pin 3.5 mm, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve di bloccaggio laterali
Lista materiale
2734-1106/038-000
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
10.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
24.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09