??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2734-1102/038-000 hasta 2734-1116/038-000 - Conector hembra para 1 conductor, Palanca, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Paso 3.5 mm, 100% protegido contra error al conectar, Clip de anclaje lateral
Lista de materiales
2734-1106/038-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
10.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
24.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09