??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2737F
Stückliste
2737F.006
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Vielzahn-Kugelfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
6
J1
Normnummer
DIN6527
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
FPL mm
B2
Schneidenlänge, max.
FDR mm
B3
Kraglänge
FWA mm
B5
Gesamtlänge
FÜR
B71
Funktionslänge
FNU
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FNB
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
FTR
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
FSE
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
FZI mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
F1
Schneidrichtung
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
F3
Drallrichtung
G1
Eckenradius
ZYL mm
G4
Profilradius 1
1 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
H22
Kühlschmierstoffaustritt
H5
Beschichtung
h6