2746F.006
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2746f.prj},{NB=2746F.006},{SHA256=VpnzVF8emyoS+GkjJkreD2rYozJGoNsS1YmZh86VGug=},{INAME=2746F_006000_gen},{NAME=2746F_006000_gen},{DOC=2746f/2746f_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2746F.006},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{J1=DIN6527},{J11=A},{J6=ZYL00600115},{J8=FEC},{A1=FPL},{B2=FDR},{B3=FWA},{B5=FNU},{B71=FNB},{C11=FTR},{C12=FSE},{C2=FZI},{C3=6},{C31=25},{F1=29},{F21=65},{F22=65},{F3=ZYL},{G1=1},{G4=60},{H11=6},{H22=h6},{H5=R},{DXF=2746f/2746f_006000.dxf},{XML=2746f/2746f_006000.xml},{CSV=2746f/2746f_006000.csv},{STP=2746f/2746f_006000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2746F
Bill of material
2746F.006
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2746F.006
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
J1
Standard Number
DIN6527
J11
Standard Code Letter
A
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00600115
J8
Treatment
FEC
A1
Cutting Diameter
FPL
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
FDR
mm
B3
Protruding Length
FWA
mm
B5
Overall Length
FNU
B71
Functional Length
FNB
C11
Connection Type, Machine Side
FTR
C12
Connection Form, Machine Side
FSE
C2
Connection Size, Machine Side
FZI
C3
Connection Diameter, Machine Side
6
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
25
F1
Cutting Direction
29
F21
Face Effective Cutting Edge Count
65
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
65
F3
Flute Helix Hand
ZYL
G1
Corner Radius
1
mm
G4
Section Radius
60
mm
H11
Cutting Tool Material
6
H22
Coolant Exit Style Code
h6
H5
Coating
R