您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27703-1030
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27703.prj},{NB=27703-103044},{BEST=27703-1030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M50x1,5},{D2=70},{HMIN=44},{HMAX=44},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=0.8749},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495257099},{ST=1.500},{LH=54.000},{NDM=50.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27703 - 带锁紧螺母的低型高度调整元件
明细表
27703-1030
BEST
订货号
27703-1030
27703-1030
MATERIAL
材料
钢制
钢制
D
直径
33.0
33.0
mm
FS
用于螺栓
M30
M30
mm
D1
螺纹
M50x1,5
M50x1,5
mm
D2
直径 H minl.
70
70
mm
HMIN
H min.
44
44
mm
HMAX
H max.
mm
Enter value for HMAX
H max.
mm
cm
inch
ft
確定
B
高度
11
11
N
宽度
6
6
mm
M
深度
2.5
2.5
mm
F
F kN
330.0
330.0
kN
F1
F1 kN
53.00
53.00
kN
GEW
重量约
0.8749
0.8749
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495257099
4059495257099