??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27710-15 - Cunei di livellamento in acciaio liberi
Lista materiale
27710-15-189120086
BEST
N. d'ordine
27710-15-189120086
FVS
Regolazione fine
7 mm
VBEL
Carico di regolazione
150 kN
DREHMSS
Coppia di serraggio alla vite di regolazione
60 Nm
HVUD
Regolazione dell'altezza per rotazione
0.375 mm
GEW
Poids
6.8400 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511344
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.