??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27710-20 - Cales de mise à niveau en aluminium avec cheville chimique
Nomenclature
27710-20-145095061
BEST
Référence
27710-20-145095061
FVS
Feinverstellung
7 mm
VBEL
Verstellbelastung vertikal
70 kN
DREHMSS
Drehmoment an der Stellschraube
35 Nm
HVUD
Höhenverstellung pro Umdrehung
0.275 mm
GEW
Poids environ
2.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511351
INFO
Consignes techniques
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.