??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27710-25 - Cales de mise à niveau en aluminium avec revêtement isolant antidérapant, pose libre
Nomenclature
27710-25-145095059
BEST
Référence
27710-25-145095059
FVS
Réglage fin
7 mm
VBEL
Réglage sous charge
70 kN
DREHMSS
Couple exercé sur la vis d'arrêt
35 Nm
HVUD
Réglage en hauteur
0.275 mm
GEW
Poids environ
1.4200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.