??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27710-25 - Kliny niwelacyjne z aluminium, z antypoślizgową powłoką tłumiącą, wolnostojące
Lista materiałowa
27710-25-145095059
BEST
Nr zamówienia
27710-25-145095059
FVS
Regulacja precyzyjn
7 mm
VBEL
Obciążenie regulacji
70 kN
DREHMSS
Moment obrotowy na
35 Nm
HVUD
Regulacja wysokości
0.275 mm
GEW
Ciężar ok.
1.4200 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.